Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
…
/
Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70
Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70
Art.Nr. 6274701 | EAN 4012195657057



Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge
2000 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
Bauform rechteckig | ja |
Bodenlochung | mit Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,951 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 70x170x2000 |
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | ja |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Nutzquerschnitt | 10100 mm² |
Oberteil mitgeliefert | nein |
Oberteilbreite | 76,5 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 170 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
Länge
Art.Nr.
GK-70170RW
reinweiß; RAL 9010
2000 mm
6274700
GK-70170CW
cremeweiß; RAL 9001
2000 mm
6274701
GK-70170LGR
lichtgrau; RAL 7035
2000 mm
6274702
Farbe
GK-70170RW
Art.Nr.
6274700
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
2000 mm
GK-70170CW
Art.Nr.
6274701
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Länge
2000 mm
GK-70170LGR
Art.Nr.
6274702
Länge
2000 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035