Kupplung GK-KUP
Art.Nr. 6274650 | EAN 4012195657033
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Bauform Kupplung Breite 64 mm Dimension 64x90mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Kanaltiefe 70 mm Länge 89,5 mm Mit Potentialausgleich nein Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-KUP / 6274650 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-KUP / 6274650 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-KUP / 6274650 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf