Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170
Art.Nr. 6274642 | EAN 4012195847014
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 179 mm Dimension 70x170mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 155 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 145 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 95 mm Winkelbereich min. 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-IH70170LGR / 6274642 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf