Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170
Typ GK-IH70170RW
|Art.Nr. 6274640
|EAN 4012195846963



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 145 mm |
|---|---|
| Breite | 179 mm |
| Höhe | 155 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 85 mm |
| Winkelbereich max. | 95 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Form | symmetrisch |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x170mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2726 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-IH70170RW
reinweiß; RAL 9010
6274640
GK-IH70170CW
cremeweiß; RAL 9001
6274641
GK-IH70170LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274642
Farbe
GK-IH70170RW
Art.Nr.
6274640
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-IH70170CW
Art.Nr.
6274641
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-IH70170LGR
Art.Nr.
6274642
Farbe
lichtgrau; RAL 7035


