Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Flachwinkelhauben/
…
/
Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170
Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170
Art.Nr. 6274621 | EAN 4012195847069



Art.Nr. / Typ
Farbe
Höhe
73 mm
Breite
178 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Haubenformteil |
Dimension | 70x170mm |
Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
für Kanalbreite | 170 mm |
für Kanalhöhe | 70 mm |
Halogenfrei | ja |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | übergreifend |
Montagelochung im Boden | nein |
Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 178 mm |
---|---|
Höhe | 73 mm |
Länge | 212,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Höhe
Breite
Farbe
Art.Nr.
GK-FH70170RW
73 mm
178 mm
reinweiß; RAL 9010
6274620
GK-FH70170CW
73 mm
178 mm
cremeweiß; RAL 9001
6274621
GK-FH70170LGR
73 mm
178 mm
lichtgrau; RAL 7035
6274622
Farbe
GK-FH70170RW
Art.Nr.
6274620
Höhe
73 mm
Breite
178 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-FH70170CW
Art.Nr.
6274621
Breite
178 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Höhe
73 mm
GK-FH70170LGR
Art.Nr.
6274622
Breite
178 mm
Höhe
73 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035