Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70170
Art.Nr. 6274612 | EAN 4012195846925
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 179 mm Dimension 70x170mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 73 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 130,5 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 100 mm Winkelbereich min. 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AH70170LGR / 6274612 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung GK-AH70170LGR / 6274612 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-AH70170LGR / 6274612 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf