Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130
Art.Nr. 6274573 | EAN 4012197372910
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufschraubbar Dimension 70x130 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei nein Schnittkaschierung ja Schutzfolie ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 135 mm Höhe 73 mm Länge 29 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-E70130SW / 6274573 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung GK-E70130SW / 6274573 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-E70130SW / 6274573 , 0.14MB , pdf