Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130
Art.Nr. 6274542 | EAN 4012195656890
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Dimension 70x130mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form symmetrisch Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 70 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-I70130LGR / 6274542 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung GK-I70130LGR / 6274542 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf