Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Innenecken/
…
/
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130
Art.Nr. 6274540 | EAN 4012195656876



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Unterteil |
Dimension | 70x130mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Form | symmetrisch |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Oberteilbreite | 76,5 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 130 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-I70130RW
reinweiß; RAL 9010
6274540
GK-I70130CW
cremeweiß; RAL 9001
6274541
GK-I70130LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274542
Farbe
GK-I70130RW
Art.Nr.
6274540
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-I70130CW
Art.Nr.
6274541
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-I70130LGR
Art.Nr.
6274542
Farbe
lichtgrau; RAL 7035