Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Flachwinkel/
…
/
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130
Art.Nr. 6274520 | EAN 4012195656838



Art.Nr. / Typ
Farbe
Höhe
70 mm
Breite
130 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Unterteil |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4023 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 70x130mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
für Kanalbreite | 130 mm |
für Kanalhöhe | 70 mm |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 130 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 300 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Höhe
Breite
Art.Nr.
GK-F70130RW
reinweiß; RAL 9010
70 mm
130 mm
6274520
GK-F70130CW
cremeweiß; RAL 9001
70 mm
130 mm
6274521
GK-F70130LGR
lichtgrau; RAL 7035
70 mm
130 mm
6274522
Farbe
GK-F70130RW
Art.Nr.
6274520
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Höhe
70 mm
Breite
130 mm
GK-F70130CW
Art.Nr.
6274521
Breite
130 mm
Höhe
70 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-F70130LGR
Art.Nr.
6274522
Breite
130 mm
Höhe
70 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035