Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Art.Nr. 6274511 | EAN 4012195656807

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 70x130mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 270 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-A70130RW reinweiß; RAL 9010 6274510
1 Stück 40,05 € Preis / 1 Stück
GK-A70130CW cremeweiß; RAL 9001 6274511
1 Stück 40,05 € Preis / 1 Stück
GK-A70130LGR lichtgrau; RAL 7035 6274512
1 Stück 40,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-A70130CW / 6274511 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GK-A70130CW / 6274511
Download