Startseite

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Art.Nr. 6274510 | EAN 4012195656791

Beschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Oberteile1
AusführungUnterteil
Dimension70x130mm
Farbereinweiß; RAL 9010
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Kanalverbindernein
Montageart der Oberteileinnenliegend
Montagelochung im Bodenja
Oberteilbreite76,5 mm
SchutzartIP30
Schutzfolieja
Schutzgrad IK-CodeIK08
Symmetrischja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite130 mm
Höhe70 mm
Länge270 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
GK-A70130RW
Art.Nr.
6274510
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-A70130CW
Art.Nr.
6274511
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-A70130LGR
Art.Nr.
6274512
Farbe
lichtgrau; RAL 7035