Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70
Art.Nr. 6274504 | EAN 4012197372118
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Oberteile 1 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil Bauform rechteckig ja Bodenlochung mit Bodenlochung Breite 130 mm Dimension 2000x130x70 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Halogenfrei nein Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder ja Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 7600 mm² Oberteil mitgeliefert nein Oberteilbreite 76,5 mm Schutzfolie ja Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-70130SW / 6274504 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung GK-70130SW / 6274504 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-70130SW / 6274504 , 0.14MB , pdf