Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70

Art.Nr. 6274501 | EAN 4012195656746

2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • GEK-K-Geräteeinbaukanal, Kanaltiefe 70 mm
  • Wandmontage
  • Konsolenmontage
  • Spurweite 80 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Dimension 70x130x2000
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7600 mm²
Oberteil mitgeliefert nein
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 130 mm
Höhe 70 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-70130RW 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6274500
2 m 33,25 € Preis / 1 m
GK-70130CW 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6274501
2 m 33,25 € Preis / 1 m
GK-70130LGR 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6274502
2 m 33,25 € Preis / 1 m
GK-70130SW 2000 mm tiefschwarz; RAL 9005 6274504
2 m 36,55 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach Geräteeinbaudose 71GD6, 1-fach 71GD6 6288610
5 Stück 4,80 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach Geräteeinbaudose 71GD7-2, 2-fach 71GD7-2 6288608
2 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung 7ZE Zugentlastung 7ZE 7ZE 6288790
50 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Kanaloberteil Kunststoff, glatt Kanaloberteil Kunststoff, glatt GK-OTGCW 6278681
2 m 9,30 € Preis / 1 m
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130 Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130 GK-E70130CW 6274571
1 Stück 12,50 € Preis / 1 Stück
Trennwand GK-TW70 Trennwand GK-TW70 GK-TW70 6274900
2 m 8,75 € Preis / 1 m
Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130 Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130 GK-IH70130CW 6274441
1 Stück 37,25 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130 Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130 GK-I70130CW 6274541
1 Stück 44,00 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130 Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130 GK-AH70130CW 6274411
1 Stück 37,25 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130 Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130 GK-A70130CW 6274511
1 Stück 40,05 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil Kunststoff, glatt Außeneckoberteil Kunststoff, glatt GK-OTGACW 6274791
1 Stück 20,60 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130 Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130 GK-FH70130CW 6274421
1 Stück 37,25 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130 Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130 GK-F70130CW 6274521
1 Stück 50,70 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt GK-OTGFCW 6274491
1 Stück 20,60 € Preis / 1 Stück
T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130 T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130 GK-T70130CW 6274561
1 Stück 51,40 € Preis / 1 Stück
Kanalklammer KL80A Kanalklammer KL80A KL80A 6288640
20 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Steckdoseneinheit AR45, 2-fach Steckdoseneinheit AR45, 2-fach SDE-RW D0RW2 6119407
1 Stück 49,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

GK-70130CW / 6274501
Download