Startseite

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70

Art.Nr. 6274500 | EAN 4012195656739

Beschreibung

GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • GEK-K-Geräteeinbaukanal, Kanaltiefe 70 mm
  • Wandmontage
  • Konsolenmontage
  • Spurweite 80 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Oberteile1
Anzahl der steckbaren Trennwände1
Ausführung Rückwand (Innenseite)durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckigja
Bodenlochungmit Bodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,5469 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension70x130x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Kanalverbinderja
Montageart der Oberteileinnenliegend
Montagelochung im Bodenja
Nutzquerschnitt7600 mm²
Oberteil mitgeliefertnein
Oberteilbreite76,5 mm
SchutzartIP30
Schutzfolieja
Schutzgrad IK-CodeIK08
Symmetrischja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite130 mm
Höhe70 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
71GD6

kl. VKE: 5 Stück

Typ
71GD7-2

kl. VKE: 2 Stück

Art.Nr. 6288790

Zugentlastung 7ZE
Typ
7ZE

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Farbe
GK-70130RW
Art.Nr.
6274500
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-70130CW
Art.Nr.
6274501
Länge
2000 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-70130LGR
Art.Nr.
6274502
Länge
2000 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-70130SW
Art.Nr.
6274504
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Länge
2000 mm