Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt
Art.Nr. 6274492 | EAN 4012195656715
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung glatt Breite 76,5 mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Höhe 12 mm Länge 400 mm Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-OTGFLGR / 6274492 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-OTGFLGR / 6274492 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-OTGFLGR / 6274492 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf