Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Art.Nr. 6274491 | EAN 4012195656708

76,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung glatt
Breite 76,5 mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Höhe 12 mm
Länge 400 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-OTGFRW 76,5 mm 6274490
1 Stück 20,60 € Preis / 1 Stück
GK-OTGFCW 76,5 mm 6274491
1 Stück 20,60 € Preis / 1 Stück
GK-OTGFLGR 76,5 mm 6274492
1 Stück 20,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-OTGFCW / 6274491 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

GK-OTGFCW / 6274491
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C