Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Zubehör Rapid 80/
Oberteile/
…
/
Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt
Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt
Art.Nr. 6274490 | EAN 4012195656692



Art.Nr. / Typ
Breite
76,5 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | glatt |
---|---|
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Halogenfrei | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 76,5 mm |
---|---|
Höhe | 12 mm |
Länge | 400 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
GK-OTGFRW
76,5 mm
6274490
GK-OTGFCW
76,5 mm
6274491
GK-OTGFLGR
76,5 mm
6274492
GK-OTGFRW
Art.Nr.
6274490
Breite
76,5 mm
GK-OTGFCW
Art.Nr.
6274491
Breite
76,5 mm
GK-OTGFLGR
Art.Nr.
6274492
Breite
76,5 mm