Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130
Art.Nr. 6274443 | EAN 4012197372835
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 139 mm Dimension 70x130 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 155 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 145 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzfolie nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 95 mm Winkelbereich min. 85 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IH70130SW / 6274443 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung GK-IH70130SW / 6274443 , 0.18MB , pdf