Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Inneneckhauben/
…
/
Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130
Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130
Art.Nr. 6274440 | EAN 4012195846727



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Haubenformteil |
Dimension | 70x130mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Form | symmetrisch |
Halogenfrei | ja |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | übergreifend |
Montagelochung im Boden | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Winkelbereich max. | 95 mm |
Winkelbereich min. | 85 mm |
Abmessungen
Breite | 139 mm |
---|---|
Höhe | 155 mm |
Länge | 145 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-IH70130RW
reinweiß; RAL 9010
6274440
GK-IH70130CW
cremeweiß; RAL 9001
6274441
GK-IH70130LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274442
GK-IH70130SW
tiefschwarz; RAL 9005
6274443
Farbe
GK-IH70130RW
Art.Nr.
6274440
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-IH70130CW
Art.Nr.
6274441
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-IH70130LGR
Art.Nr.
6274442
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-IH70130SW
Art.Nr.
6274443
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005