Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130
Art.Nr. 6274422 | EAN 4012195846833
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 70x130mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 138 mm Höhe 73 mm Länge 172,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung GK-FH70.. , 2.00MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf