Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Art.Nr. 6274413 | EAN 4012197372873

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Breite 139 mm
Dimension 70x130
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 73 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 130,5 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 100 mm
Winkelbereich min. 80 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AH70130RW reinweiß; RAL 9010 6274410
1 Stück 37,25 € Preis / 1 Stück
GK-AH70130CW cremeweiß; RAL 9001 6274411
1 Stück 37,25 € Preis / 1 Stück
GK-AH70130LGR lichtgrau; RAL 7035 6274412
1 Stück 37,25 € Preis / 1 Stück
GK-AH70130SW tiefschwarz; RAL 9005 6274413
1 Stück 40,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-AH70130SW / 6274413 , 0.13MB , pdf
Download

GK-AH70130SW / 6274413
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C