Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130
Art.Nr. 6274412 | EAN 4012195846680
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Dimension 70x130mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 100 mm Winkelbereich min. 80 mm Abmessungen
Breite 139 mm Höhe 73 mm Länge 130,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AH70130LGR / 6274412 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung GK-AH70130LGR / 6274412 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-AH70130LGR / 6274412 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf