Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Art.Nr. 6274374 | EAN 4012195842705

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Breite 115 mm
Dimension 70x110mm
Farbe weißaluminium; RAL 9006
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Höhe 73 mm
Länge 29 mm
Schnittkaschierung ja
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-E70110RW reinweiß; RAL 9010 6274370
1 Stück 12,05 € Preis / 1 Stück
GK-E70110CW cremeweiß; RAL 9001 6274371
1 Stück 12,05 € Preis / 1 Stück
GK-E70110LGR lichtgrau; RAL 7035 6274372
1 Stück 12,05 € Preis / 1 Stück
GK-E70110WA weißaluminium; RAL 9006 6274374
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-E70110WA / 6274374 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

GK-E70110WA / 6274374
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C