Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Art.Nr. 6274372 | EAN 4012195656678
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufschraubbar Dimension 70x110mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei nein Schnittkaschierung ja Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 115 mm Höhe 73 mm Länge 29 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-E70110LGR / 6274372 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung GK-E70110LGR / 6274372 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-E70110LGR / 6274372 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf