Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Endstücke/
…
/
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Art.Nr. 6274370 | EAN 4012195656630



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | symmetrisch |
Befestigungsart | aufschraubbar |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2097 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 70x110mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
für Kanalbreite | 110 mm |
für Kanalhöhe | 70 mm |
Geeignet für | links/rechts |
Halogenfrei | nein |
Schnittkaschierung | ja |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 115 mm |
---|---|
Höhe | 73 mm |
Länge | 29 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-E70110RW
reinweiß; RAL 9010
6274370
GK-E70110CW
cremeweiß; RAL 9001
6274371
GK-E70110LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274372
GK-E70110WA
weißaluminium; RAL 9006
6274374
Farbe
GK-E70110RW
Art.Nr.
6274370
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-E70110CW
Art.Nr.
6274371
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-E70110LGR
Art.Nr.
6274372
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-E70110WA
Art.Nr.
6274374
Farbe
weißaluminium; RAL 9006