T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110
Art.Nr. 6274362 | EAN 4012195656616
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite der Abzweigung 110 mm Dimension 70x110mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 70 mm Länge 460 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-T70110LGR / 6274362 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung GK-T70110LGR / 6274362 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-T70110LGR / 6274362 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf