T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Art.Nr. 6274361 | EAN 4012195656586

460 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 110 mm
Breite der Abzweigung 110 mm
Dimension 70x110mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 460 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-T70110RW 460 mm reinweiß; RAL 9010 6274360
1 Stück 41,30 € Preis / 1 Stück
GK-T70110CW 460 mm cremeweiß; RAL 9001 6274361
1 Stück 41,30 € Preis / 1 Stück
GK-T70110LGR 460 mm lichtgrau; RAL 7035 6274362
1 Stück 41,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-T70110CW / 6274361 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GK-T70110CW / 6274361
Download