Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Art.Nr. 6274342 | EAN 4012195656555

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 110 mm
Dimension 70x110mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form symmetrisch
Halogenfrei nein
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 200 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-I70110RW reinweiß; RAL 9010 6274340
1 Stück 37,05 € Preis / 1 Stück
GK-I70110CW cremeweiß; RAL 9001 6274341
1 Stück 37,05 € Preis / 1 Stück
GK-I70110LGR lichtgrau; RAL 7035 6274342
1 Stück 37,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-I70110LGR / 6274342 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GK-I70110LGR / 6274342
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C