Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Art.Nr. 6274322 | EAN 4012195656494

110 mm
70 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 110 mm
Dimension 70x110mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 300 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-F70110RW 110 mm 70 mm reinweiß; RAL 9010 6274320
1 Stück 43,00 € Preis / 1 Stück
GK-F70110CW 110 mm 70 mm cremeweiß; RAL 9001 6274321
1 Stück 43,00 € Preis / 1 Stück
GK-F70110LGR 110 mm 70 mm lichtgrau; RAL 7035 6274322
1 Stück 43,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-F70110LGR / 6274322 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GK-F70110LGR / 6274322
Download