Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Flachwinkel/
…
/
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110
Art.Nr. 6274320 | EAN 4012195655664



Art.Nr. / Typ
Farbe
Breite
110 mm
Höhe
70 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Unterteil |
Dimension | 70x110mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
für Kanalbreite | 110 mm |
für Kanalhöhe | 70 mm |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 110 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 300 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Höhe
Art.Nr.
GK-F70110RW
110 mm
reinweiß; RAL 9010
70 mm
6274320
GK-F70110CW
110 mm
cremeweiß; RAL 9001
70 mm
6274321
GK-F70110LGR
110 mm
lichtgrau; RAL 7035
70 mm
6274322
Farbe
GK-F70110RW
Art.Nr.
6274320
Breite
110 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Höhe
70 mm
GK-F70110CW
Art.Nr.
6274321
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Breite
110 mm
Höhe
70 mm
GK-F70110LGR
Art.Nr.
6274322
Breite
110 mm
Höhe
70 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035