Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110
Art.Nr. 6274311 | EAN 4012195656432
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 110 mm Dimension 70x110mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 270 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberteilbreite 76,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-A70110CW / 6274311 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung GK-A70110CW / 6274311 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-A70110CW / 6274311 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf