Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Außenecken/
…
/
Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110
Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110
Art.Nr. 6274310 | EAN 4012195656401



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.
Oberteil muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Oberteile | 1 |
Ausführung | Unterteil |
Dimension | 70x110mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Montagelochung im Boden | ja |
Oberteilbreite | 76,5 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | ja |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 110 mm |
---|---|
Höhe | 70 mm |
Länge | 270 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-A70110RW
reinweiß; RAL 9010
6274310
GK-A70110CW
cremeweiß; RAL 9001
6274311
GK-A70110LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274312
Farbe
GK-A70110RW
Art.Nr.
6274310
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-A70110CW
Art.Nr.
6274311
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-A70110LGR
Art.Nr.
6274312
Farbe
lichtgrau; RAL 7035