Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Art.Nr. 6274241 | EAN 4012195846482
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 119 mm Dimension 70x110mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 155 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 145 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 95 mm Winkelbereich min. 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-IH70110CW / 6274241 , 0.28MB , pdfEU-Konformitätserklärung GK-IH70110CW / 6274241 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf