Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Art.Nr. 6274221 | EAN 4012195846581
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Haubenformteil Breite 118 mm Dimension 70x110mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 73 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 152,5 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-FH70110CW / 6274221 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung GK-FH70110CW / 6274221 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-FH70110CW / 6274221 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung GK-FH70.. , 2.00MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf