Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Art.Nr. 6274211 | EAN 4012195846406
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Dimension 70x110mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 100 mm Winkelbereich min. 80 mm Abmessungen
Breite 119 mm Höhe 73 mm Länge 130,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AH70110CW / 6274211 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung GK-AH70110CW / 6274211 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-AH70110CW / 6274211 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf