Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 80/
Formteile Geräteeinbaukanäle/
Außeneckhauben/
…
/
Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Art.Nr. 6274210 | EAN 4012195846390



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Dimension | 70x110mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
für Kanalbreite | 110 mm |
für Kanalhöhe | 70 mm |
Halogenfrei | ja |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Montageart der Oberteile | übergreifend |
Montagelochung im Boden | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Symmetrisch | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Winkelbereich max. | 100 mm |
Winkelbereich min. | 80 mm |
Abmessungen
Breite | 119 mm |
---|---|
Höhe | 73 mm |
Länge | 130,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-AH70110RW
reinweiß; RAL 9010
6274210
GK-AH70110CW
cremeweiß; RAL 9001
6274211
GK-AH70110LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274212
Farbe
GK-AH70110RW
Art.Nr.
6274210
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-AH70110CW
Art.Nr.
6274211
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-AH70110LGR
Art.Nr.
6274212
Farbe
lichtgrau; RAL 7035