Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210

Art.Nr. 6273940 | EAN 4012195847205

6273940 / GK-IH70210RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Breite 219 mm
Dimension 70x210mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 145 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 95 mm
Winkelbereich min. 85 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-IH70210RW reinweiß; RAL 9010 6273940
1 Stück 58,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-IH70210RW / 6273940 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GK-IH70210RW / 6273940
Download