Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210
Art.Nr. 6273910 | EAN 4012195847144
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 219 mm Dimension 70x210mm Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 210 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 73 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 130,5 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK08 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 100 mm Winkelbereich min. 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-AH70210RW / 6273910 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung GK-AH70210RW / 6273910 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GK-AH70210RW / 6273910 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe , 0.27MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf