Leitungshalter LKM Kanalbreite 150 mm

Typ LKM Z150
|
Art.Nr. 6249965
|
EAN 4012196315611

Beschreibung

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Breite146 mm
Höhe1,4 mm
Maß b30 mm
Maß a146 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung60 x 150 mm
Halogenfreija
Selbstverlöschendnein
SchutzartIP30
Mit Potentialausgleichnein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Befestigungsartschraubbar
Oberteilbreite150 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension150mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1963 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß a
LKM Z60
Art.Nr.
6249906
Maß b
30
Maß a
46
LKM Z100
Art.Nr.
6249922
Maß b
30
Maß a
96
LKM Z150
Art.Nr.
6249965
Maß b
30
Maß a
146
LKM Z200
Art.Nr.
6249981
Maß b
30
Maß a
166