Leitungshalter LKM Kanalbreite 100 mm
Typ LKM Z100
|Art.Nr. 6249922
|EAN 4012196315499



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 1,4 mm |
| Maß b | 30 mm |
| Maß a | 96 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 60 x 100 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Befestigungsart | schraubbar |
| Oberteilbreite | 100 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 100mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1174 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Art.Nr.
LKM Z60
30
46
6249906
LKM Z100
30
96
6249922
LKM Z150
30
146
6249965
LKM Z200
30
166
6249981
Maß a
LKM Z60
Art.Nr.
6249906
Maß b
30
Maß a
46
LKM Z100
Art.Nr.
6249922
Maß b
30
Maß a
96
LKM Z150
Art.Nr.
6249965
Maß b
30
Maß a
146
LKM Z200
Art.Nr.
6249981
Maß b
30
Maß a
166