Leitungshalter LKM Kanalbreite 60 mm
Art.Nr. 6249906 | EAN 4012196315376
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart schraubbar Dimension 60mm Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 60 x 60 mm Halogenfrei ja Mit Potentialausgleich nein Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 46 mm Höhe 30 mm Maß a 46 mm Maß b 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM Z60 / 6249906 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung LKM Z60 / 6249906 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM Z60 / 6249906 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf