Kanalklammer LKM Kanalbreite 150 und 200 mm
Art.Nr. 6249888 | EAN 4012196119295
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Kanalklammer hält die eingelegten Kabel und Leitungen im Kanal und erleichtert somit die Installation an Wand und Decke. Die Kanalklammern werden auf die Schlaufenlochung aufgesteckt und an der Seitenwand eingerastet. Passend für Kanalbreite 150 mm und 200 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart einrastbar Dimension 140mm Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 60 x 150 - 60 x 200 Halogenfrei ja Mit Potentialausgleich nein Oberfläche galvanisch verzinkt, blau passiviert Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 141 mm Höhe 49 mm Länge 25 mm Maß a 25 mm Maß b 141 mm Maß c 49 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM K140 / 6249888 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung LKM K140 / 6249888 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM K140 / 6249888 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf