Kanalklammer LKM Kanalbreite 100 mm

Art.Nr. 6249884 | EAN 4012196119233

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Kanalklammer hält die eingelegten Kabel und Leitungen im Kanal und erleichtert somit die Installation an Wand und Decke. Die Kanalklammern werden auf die Schlaufenlochung aufgesteckt und an der Seitenwand eingerastet. Passend für Kanalbreite 100 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart einrastbar
Breite 81 mm
Dimension 80mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Halogenfrei ja
Höhe 49 mm
Länge 25 mm
Maß a 25 mm
Maß b 81 mm
Maß c 49 mm
Mit Potentialausgleich nein
Oberfläche galvanisch verzinkt, blau passiviert
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM K80 6249884
20 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung LKM K80 / 6249884 , 0.13MB , pdf
Download

LKM K80 / 6249884
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C