Kanalklammer LKM für Funktionserhalt E30 - E90, für LKM-Kanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6249881 | EAN 4012195685081

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanalklammer für den Leitungsführungskanal Metall Typ LKM 60100, verhindert das Herausfallen der Kabel und Leitungen während der Installation. Die Kanalklammer ist zwingend erforderlich, wenn der Kanal in Kabel- und Leitungsanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 eingesetzt wird. Einfache Montage durch Einschieben in die Schlaufenlochung und Verrastung an der Seitenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart einrastbar
Breite 98 mm
Dimension 98x48x29mm
Funktionserhalt ja
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Halogenfrei ja
Höhe 48 mm
Länge 29 mm
Maß a 29 mm
Maß b 98 mm
Maß c 48 mm
Mit Potentialausgleich nein
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM KF60100 6249881
10 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung LKM KF60100 / 6249881 , 0.18MB , pdf
Download

LKM KF60100 / 6249881
Download