Trennwand LKM TWS75

Art.Nr. 6249880 | EAN 4012195762898

6249880 / LKM TWS75
2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 80 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.

Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Breite 34 mm
Dimension 75x2000mm
Farbe zink
Halogenfrei ja
Höhe 60 mm
Kanaltiefe 80 mm
Länge 2000 mm
Maß a 60 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM TWS75 2000 mm 6249880
2 m 11,80 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM TWS75 / 6249880 , 0.16MB , pdf
Download

LKM TWS75 / 6249880
Download