Trennwand LKM TWS55
Art.Nr. 6249876 | EAN 4012196644896
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 60 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.
Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Einzel Befestigungsart steckbar Dimension 55x2000mm Halogenfrei ja Kanaltiefe 60 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 34 mm Höhe 55 mm Länge 2000 mm Maß a 55 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM TWS55 / 6249876 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung LKM TWS55 / 6249876 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM TWS55 / 6249876 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf