Trennwand LKM TWS45
Art.Nr. 6249871 | EAN 4012196678006
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 60 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.
Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Einzel Befestigungsart steckbar Breite 34 mm Dimension 45x2000mm Halogenfrei ja Höhe 45 mm Kanaltiefe 60 mm Länge 2000 mm Maß a 45 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM TWS45 / 6249871 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM TWS45 / 6249871 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM TWS45 / 6249871 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf