Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6249758 / Kantenschutzring KSR 60200, für LKM-Kanal Typ 60200

Kantenschutzring KSR 60200, für LKM-Kanal Typ LKM 60200

Art.Nr. 6249856 | EAN 4012195020394

6249856 / KSR60200
204 mm
68 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
Breite 204 mm
Dimension 60x200mm
Farbe grau
Geeignet für Leitungsführungskanal
Halogenfrei ja
Höhe 68 mm
Länge 21 mm
Maß a 204 mm
Maß b 68 mm
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Art.Nr. Menge kl. VKE
KSR60200 204 mm 68 mm 6249856
5 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KSR60200 / 6249856 , 0.13MB , pdf
Download

KSR60200 / 6249856
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C