Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6249750 / Kantenschutzring KSR 40060, für LKM-Kanal Typ 40060
Kantenschutzring KSR 40060, für LKM-Kanal Typ LKM 40060
Art.Nr. 6249848 | EAN 4012196018956
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Dimension 40x60mm Farbe grau Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 64 mm Höhe 48 mm Länge 21 mm Maß a 64 mm Maß b 48 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KSR40060 / 6249848 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung KSR40060 / 6249848 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung KSR40060 / 6249848 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf